e-prowadnik serii 4040, otwierany z obu stron

<p>4040C series</p>
igus-icon-lupe
4040C.05.135.0 technical drawing
igus-icon-lupe
4040C.05.135.0 technical drawing
igus-icon-lupe
4040C.05.135.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
<p>4040C series</p>
e-prowadnik serii 4040, otwierany z obu stron
e-prowadnik serii 4040, otwierany z obu stron
e-prowadnik serii 4040, otwierany z obu stron
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
56 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
50 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
Możliwość otwarcia wzdłuż wewnętrznego i zewnętrznego promienia
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
50 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
135 mm

Article structure & price calculation

Przesunięty posuwinfo
info
Cena całkowita
579,48 PLN
52,68 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : 4040C.05.135.0579,48 PLN
e-prowadnik serii 4040, otwierany z obu stron