e-prowadnik serii 4140, otwierany z obu stron

4140C.05.135.0 product image
igus-icon-lupe
4140C.05.135.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
4140C.05.135.0 product image
4140C.05.135.0 technical drawing
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
56 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
50 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
Możliwość otwarcia wzdłuż wewnętrznego i zewnętrznego promienia
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
50 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
135 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
560,01 PLN
50,91 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : 4140C.05.135.0560,01 PLN
e-prowadnik serii 4140, otwierany z obu stron