e-prowadnik serii 5050, otwierany z obu stron

5050C.05.150.0 product image
igus-icon-lupe
5050C.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
5050C.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
5050C.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
e-prowadnik serii 5050, otwierany z obu stron
e-prowadnik serii 5050, otwierany z obu stron
e-prowadnik serii 5050, otwierany z obu stron
e-prowadnik serii 5050, otwierany z obu stron
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
80 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
74 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
Możliwość otwarcia wzdłuż wewnętrznego i zewnętrznego promienia
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
50 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
150 mm

Article structure & price calculation

Przesunięty posuwinfo
info
Cena całkowita
863,72 PLN
78,52 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : 5050C.05.150.0863,72 PLN
e-prowadnik serii 5050, otwierany z obu stron
Brak pewności, czy pasuje?