igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 3
Wysokość wewnętrzna [Hi]
80 mm
Maks. średnica przewodu
74 mm

Zasada otwarcia
Możliwość otwarcia wzdłuż wewnętrznego i zewnętrznego promienia
Szerokość wewnętrzna [Bi]
87 mm
Promień gięcia [R]
150 mm
Article structure & price calculation
Przesunięty posuwinfo
info
Cena całkowita
plus VAT i koszty wysyłkiCena na życzenie
Dostawa 3-5 dni roboczych
Lista części
(1)e-prowadnik
Nr art. : 5150C.08.150.0Zapytaj o cenę
e-prowadnik serii 5150, otwierany z obu stronAplikacja
igus-icon-checkSamonośne
Ślizgowa
Wiszące
Prowadnik kablowy
igus-icon-lieferzeit5150C.08.150.087150
