Energy chain 4040HD series | Extra robust for extremely long travels | inner height: 56mm

4040HD.05.135.0 product image
igus-icon-lupe
4040HD.05.135.0 technical drawing
igus-icon-lupe
4040HD.05.135.0 technical drawing
igus-icon-lupe
4040HD.05.135.0 technical drawing
igus-icon-lupe
4040HD.05.135.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 5
Energy chain 4040HD series | Extra robust for extremely long travels | inner height: 56mm
Energy chain 4040HD series | Extra robust for extremely long travels | inner height: 56mm
Energy chain 4040HD series | Extra robust for extremely long travels | inner height: 56mm
Energy chain 4040HD series | Extra robust for extremely long travels | inner height: 56mm
Energy chain 4040HD series | Extra robust for extremely long travels | inner height: 56mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
56 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
50 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
Możliwość otwarcia wzdłuż wewnętrznego i zewnętrznego promienia
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
50 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
135 mm

Article structure & price calculation

Przesunięty posuwinfo
info
Cena całkowita
855,69 PLN
77,79 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : 4040HD.05.135.0855,69 PLN
Energy chain 4040HD series | Extra robust for extremely long travels | inner height: 56mm