Energy chain series 5050HD | Extra robust for long travel lengths | Inner height: 91mm

5050HD.05.150.0 product image
igus-icon-lupe
5050HD.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
5050HD.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
5050HD.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
5050HD.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 5
Energy chain series 5050HD | Extra robust for long travel lengths | Inner height: 91mm
Energy chain series 5050HD | Extra robust for long travel lengths | Inner height: 91mm
Energy chain series 5050HD | Extra robust for long travel lengths | Inner height: 91mm
Energy chain series 5050HD | Extra robust for long travel lengths | Inner height: 91mm
Energy chain series 5050HD | Extra robust for long travel lengths | Inner height: 91mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
80 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
72 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
Możliwość otwarcia wzdłuż wewnętrznego i zewnętrznego promienia
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
50 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
150 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
1229,80 PLN
111,80 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : 5050HD.05.150.01229,80 PLN
Energy chain series 5050HD | Extra robust for long travel lengths | Inner height: 91mm