iglidur® H2, tuleja ślizgowa z kołnierzem, mm

7728B.05.125.0 product image
igus-icon-lupe
7728B.05.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
7728B.05.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 3
7728B.05.125.0 product image
7728B.05.125.0 technical drawing
7728B.05.125.0 technical drawing
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
32 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
28 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
Całkowicie zamknięte (otwierane z obu stron wzdłuż wewnętrznego i zewnętrznego promienia)
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
50 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
125 mm

Article structure & price calculation

Przesunięty posuwinfo
info
Cena całkowita
403,38 PLN
22,41 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : 7728B.05.125.0403,38 PLN
iglidur® H2, tuleja ślizgowa z kołnierzem, mm
Brak pewności, czy pasuje?