e-tuba serii R7838 - otwierana z obu stron

7838C.05.125.0 product image
igus-icon-lupe
7838C.05.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
7838C.05.125.0 product image
7838C.05.125.0 technical drawing
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
42 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
38 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
Możliwość otwarcia wzdłuż wewnętrznego i zewnętrznego promienia
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
50 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
125 mm

Article structure & price calculation

Przesunięty posuwinfo
info
Cena całkowita
603,00 PLN
40,20 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : 7838C.05.125.0603,00 PLN
e-tuba serii R7838 - otwierana z obu stron