Energy chain series 8840HD | Extra robust for long travel lengths | Inner height: 56mm

8840HD.07.150.0 product image
igus-icon-lupe
8840HD.07.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
8840HD.07.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
8840HD.07.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
Energy chain series 8840HD | Extra robust for long travel lengths | Inner height: 56mm
Energy chain series 8840HD | Extra robust for long travel lengths | Inner height: 56mm
Energy chain series 8840HD | Extra robust for long travel lengths | Inner height: 56mm
Energy chain series 8840HD | Extra robust for long travel lengths | Inner height: 56mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
56 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
50 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
Możliwość otwarcia wzdłuż wewnętrznego i zewnętrznego promienia
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
75 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
150 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
941,49 PLN
85,59 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : 8840HD.07.150.0941,49 PLN
Energy chain series 8840HD | Extra robust for long travel lengths | Inner height: 56mm