Energy chain 9850HD series | Extra robust for extremely long travels | inner height: 80mm

9850HD.07.150.0 product image
igus-icon-lupe
9850HD.07.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
9850HD.07.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 3
9850HD.07.150.0 product image
9850HD.07.150.0 technical drawing
9850HD.07.150.0 technical drawing
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
80 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
74 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
Możliwość otwarcia z jednej strony wzdłuż zewnętrznego promienia
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
75 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
150 mm

Article structure & price calculation

Przesunięty posuwinfo
info
Cena całkowita
1312,74 PLN
119,34 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : 9850HD.07.150.01312,74 PLN
Energy chain 9850HD series | Extra robust for extremely long travels | inner height: 80mm