Prowadnik kablowy serii 07 | otwarcie za pomocą zamka błyskawicznego wzdłuż zewnętrznego promienia | wysokość wewnętrzna: 10,3 mm

<p>Prowadnik kablowy serii 07</p>
igus-icon-lupe
07.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
07.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
07.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
<p>Prowadnik kablowy serii 07</p>
Prowadnik kablowy serii 07 | otwarcie za pomocą zamka błyskawicznego wzdłuż zewnętrznego promienia | wysokość wewnętrzna: 10,3 mm
Prowadnik kablowy serii 07 | otwarcie za pomocą zamka błyskawicznego wzdłuż zewnętrznego promienia | wysokość wewnętrzna: 10,3 mm
Prowadnik kablowy serii 07 | otwarcie za pomocą zamka błyskawicznego wzdłuż zewnętrznego promienia | wysokość wewnętrzna: 10,3 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
10.3 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
8 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
6 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
18 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
187,00 PLN
3,74 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : 07.06.018.0187,00 PLN
Prowadnik kablowy serii 07 | otwarcie za pomocą zamka błyskawicznego wzdłuż zewnętrznego promienia | wysokość wewnętrzna: 10,3 mm