Prowadnik kablowy serii 09 | otwierany na zamek błyskawiczny wzdłuż zewnętrznego promienia | wysokość wewnętrzna: 15 mm

<p>Prowadnik kablowy serii 09</p>
igus-icon-lupe
09.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
09.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
09.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
<p>Prowadnik kablowy serii 09</p>
Prowadnik kablowy serii 09 | otwierany na zamek błyskawiczny wzdłuż zewnętrznego promienia | wysokość wewnętrzna: 15 mm
Prowadnik kablowy serii 09 | otwierany na zamek błyskawiczny wzdłuż zewnętrznego promienia | wysokość wewnętrzna: 15 mm
Prowadnik kablowy serii 09 | otwierany na zamek błyskawiczny wzdłuż zewnętrznego promienia | wysokość wewnętrzna: 15 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
15 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
13 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
10 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
28 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
197,50 PLN
3,95 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : 09.10.028.0197,50 PLN
Prowadnik kablowy serii 09 | otwierany na zamek błyskawiczny wzdłuż zewnętrznego promienia | wysokość wewnętrzna: 15 mm