Prowadnik kablowy serii 17 | otwarcie za pomocą zamka błyskawicznego wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 32 mm

Prowadnik kablowy serii 17
igus-icon-lupe
17.1.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
17.1.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
17.1.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
Prowadnik kablowy serii 17
Prowadnik kablowy serii 17 | otwarcie za pomocą zamka błyskawicznego wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 32 mm
Prowadnik kablowy serii 17 | otwarcie za pomocą zamka błyskawicznego wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 32 mm
Prowadnik kablowy serii 17 | otwarcie za pomocą zamka błyskawicznego wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 32 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
32 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
28 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
15 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
63 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
185,46 PLN
5,62 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : 17.1.063.0185,46 PLN
Prowadnik kablowy serii 17 | otwarcie za pomocą zamka błyskawicznego wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 32 mm