Energy chain 15 series | zip-open along the outer radius | inner height: 17mm

Energy chain 15 series
igus-icon-lupe
15.015.038.0 technical drawing
igus-icon-lupe
15.015.038.0 technical drawing
igus-icon-lupe
15.015.038.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
Energy chain 15 series
Energy chain 15 series | zip-open along the outer radius | inner height: 17mm
Energy chain 15 series | zip-open along the outer radius | inner height: 17mm
Energy chain 15 series | zip-open along the outer radius | inner height: 17mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
17 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
15 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
15 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
38 mm

Article structure & price calculation

Przesunięty posuwinfo
info
Cena całkowita
154,44 PLN
4,68 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : 15.015.038.0154,44 PLN
Energy chain 15 series | zip-open along the outer radius | inner height: 17mm