Prowadnik kablowy serii 047 | otwierany za pomocą zamka błyskawicznego wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 9 mm

<p>Prowadnik kablowy serii 047</p>
igus-icon-lupe
047.10.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
047.10.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
047.10.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
<p>Prowadnik kablowy serii 047</p>
Prowadnik kablowy serii 047 | otwierany za pomocą zamka błyskawicznego wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 9 mm
Prowadnik kablowy serii 047 | otwierany za pomocą zamka błyskawicznego wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 9 mm
Prowadnik kablowy serii 047 | otwierany za pomocą zamka błyskawicznego wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 9 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
9 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
7 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
10 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
18 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
264,11 PLN
3,43 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : 047.10.018.0264,11 PLN
Prowadnik kablowy serii 047 | otwierany za pomocą zamka błyskawicznego wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 9 mm