Tutaj można skonfigurować indywidualnie swój E-ChainSystem®. Wszystkie wprowadzone wartości i zmiany są przenoszone do listy części znajdującej się na końcu strony.
Seria E333.32 - prowadnik do zastosowania przy ruchach w 3 osiach
1. Oddzielane elementy mocujące KMA ze zintegrowanym systemem odciążenia przewodów
2. Opatentowana zasada "zapinania na guzik"
3. Łatwe wydłużanie i skracanie w dowolnym punkcie
4. Połączenia różnych promieni zgięcia oraz kierunków ruchu
5. Łatwe wypełnianie z dwóch stron dzięki zastosowaniu zasady "easy chain®":
przewód wystarczy wcisnąć wzdłuż promienia wewnętrznego lub zewnętrznego
6. Ruch w 3 osiach do zastosowania we wszelkiego rodzaju maszynach
7. Możliwość użycia w zastosowaniach robotycznych
8. Zdobywca nagrody if-Design
*Promień zgięcia jest podwojony w przypadku e-prowadników serii E333
Przesuw: S
Skok: 14,5 mm
Liczba ogniw/m: 69 (1000,5 mm)
Wymiar E: 10 mm
Ba: 34 mm
Długość prowadnika: S/2 + K