e-prowadnik E2/000 serii 1400, otwierany wzdłuż promienia wewnętrznego

1400.015.035.0 product image
igus-icon-lupe
1400.015.035.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1400.015.035.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1400.015.035.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1400.015.035.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play icon1400.015.035.0 video
igus-icon-lupe
1 od 6
e-prowadnik E2/000 serii 1400, otwierany wzdłuż promienia wewnętrznego
e-prowadnik E2/000 serii 1400, otwierany wzdłuż promienia wewnętrznego
e-prowadnik E2/000 serii 1400, otwierany wzdłuż promienia wewnętrznego
e-prowadnik E2/000 serii 1400, otwierany wzdłuż promienia wewnętrznego
e-prowadnik E2/000 serii 1400, otwierany wzdłuż promienia wewnętrznego
e-prowadnik E2/000 serii 1400, otwierany wzdłuż promienia wewnętrznego
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
21 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
18 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
15 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
35 mm

Article structure & price calculation

Przesunięty posuwinfo
info
Cena całkowita
137,02 PLN
4,42 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
24 - 48 godzin - Magazyn Polska

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : 1400.015.035.0137,02 PLN
e-prowadnik E2/000 serii 1400, otwierany wzdłuż promienia wewnętrznego