e-prowadnik E2/000 serii 2600, otwierany wzdłuż promienia wewnętrznego

<p>2600 series</p>
igus-icon-lupe
2600.05.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2600.05.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2600.05.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2600.05.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 5
<p>2600 series</p>
e-prowadnik E2/000 serii 2600, otwierany wzdłuż promienia wewnętrznego
e-prowadnik E2/000 serii 2600, otwierany wzdłuż promienia wewnętrznego
e-prowadnik E2/000 serii 2600, otwierany wzdłuż promienia wewnętrznego
e-prowadnik E2/000 serii 2600, otwierany wzdłuż promienia wewnętrznego
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
35 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
32 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
50 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
63 mm

Article structure & price calculation

Przesunięty posuwinfo
info
Cena całkowita
249,84 PLN
13,88 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
24 - 48 godzin - Magazyn Polska

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : 2600.05.063.0249,84 PLN
e-prowadnik E2/000 serii 2600, otwierany wzdłuż promienia wewnętrznego