e-prowadnik E2/000 serii 3400, otwierany wzdłuż promienia wewnętrznego

<p>3400 series</p>
igus-icon-lupe
3400.050.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
3400.050.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
3400.050.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
<p>3400 series</p>
e-prowadnik E2/000 serii 3400, otwierany wzdłuż promienia wewnętrznego
e-prowadnik E2/000 serii 3400, otwierany wzdłuż promienia wewnętrznego
e-prowadnik E2/000 serii 3400, otwierany wzdłuż promienia wewnętrznego
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
45 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
42 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
50 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
75 mm

Article structure & price calculation

Przesunięty posuwinfo
info
Cena całkowita
427,50 PLN
28,50 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : 3400.050.075.0427,50 PLN
e-prowadnik E2/000 serii 3400, otwierany wzdłuż promienia wewnętrznego