półtuba E2/000 serii 1450, otwierana wzdłuż promienia wewnętrznego

<p>1450 series</p>
igus-icon-lupe
1450.038.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1450.038.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1450.038.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
<p>1450 series</p>
półtuba E2/000 serii 1450, otwierana wzdłuż promienia wewnętrznego
półtuba E2/000 serii 1450, otwierana wzdłuż promienia wewnętrznego
półtuba E2/000 serii 1450, otwierana wzdłuż promienia wewnętrznego
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
21 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
18 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
38 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
75 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
203,05 PLN
6,55 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : 1450.038.075.0203,05 PLN
półtuba E2/000 serii 1450, otwierana wzdłuż promienia wewnętrznego