e-prowadnik E2/000 serii 1500, otwierany wzdłuż promienia zewnętrznego

<p>Series 1500</p>
igus-icon-lupe
1500.015.035.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1500.015.035.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1500.015.035.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1500.015.035.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 5
<p>Series 1500</p>
e-prowadnik E2/000 serii 1500, otwierany wzdłuż promienia zewnętrznego
e-prowadnik E2/000 serii 1500, otwierany wzdłuż promienia zewnętrznego
e-prowadnik E2/000 serii 1500, otwierany wzdłuż promienia zewnętrznego
e-prowadnik E2/000 serii 1500, otwierany wzdłuż promienia zewnętrznego
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
21 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
18 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
15 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
35 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
143,53 PLN
4,63 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : 1500.015.035.0143,53 PLN
e-prowadnik E2/000 serii 1500, otwierany wzdłuż promienia zewnętrznego