Tutaj można skonfigurować indywidualnie swój E-ChainSystem®. Wszystkie wprowadzone wartości i zmiany są przenoszone do listy części znajdującej się na końcu strony.
Seria 255 - prowadnik, otwieranie zatrzaskowe wzdłuż promienia zewnętrznego
1. Otwieranie zatrzaskowe z lewej i prawej strony,
dostępność od góry
2. Boczne powierzchnie ślizgowe do pracy na boku
3. Większe bolce zapewniają długą żywotność
4. Fazowane otwarcie ułatwia montaż
5. Niewielki skok zapewnia cichą i płynną pracę
6. Opcja zintegrowanego systemu odciążenia przewodów
7. Bezpieczny dla przewodów system podziału wewnętrznego
8. Kształt zewnętrzny odpychający brud
9. Modułowy system podziału wewnętrznego
Dostępne szerokości wewnętrzne Bi: 38 do 103 mm
Dostępne promienie zgięcia R: 55 do 250 mm
Skok: 27,8 mm/ogniwo = 36 ogniw/m
A=Koniec ruchomy, B=Koniec stały
Rozstaw: 27,8 mm
Liczba ogniw na m: 36
Przesuw: S
Długość prowadnika = S/2 + K