e-prowadnik E6 serii 6.80, sześcioczęściowy, wytrzymały, cichy, niski poziom wibracji, odpowiedni do pomieszczeń czystych

Energy chain E6.80 series
igus-icon-lupe
E6.80.169.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E6.80.169.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E6.80.169.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
Energy chain E6.80 series
e-prowadnik E6 serii 6.80, sześcioczęściowy, wytrzymały, cichy, niski poziom wibracji, odpowiedni do pomieszczeń czystych
e-prowadnik E6 serii 6.80, sześcioczęściowy, wytrzymały, cichy, niski poziom wibracji, odpowiedni do pomieszczeń czystych
e-prowadnik E6 serii 6.80, sześcioczęściowy, wytrzymały, cichy, niski poziom wibracji, odpowiedni do pomieszczeń czystych
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
80 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
72 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
Możliwość otwarcia wzdłuż wewnętrznego i zewnętrznego promienia
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
169 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
150 mm

Article structure & price calculation

Przesunięty posuwinfo
info
Cena całkowita
1191,68 PLN
74,48 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : E6.80.169.150.01191,68 PLN
e-prowadnik E6 serii 6.80, sześcioczęściowy, wytrzymały, cichy, niski poziom wibracji, odpowiedni do pomieszczeń czystych