e-prowadnik E6 serii 6.40, sześcioczęściowy, wytrzymały, cichy, niski poziom wibracji, odpowiedni do pomieszczeń czystych

Energy chain series E6.40
igus-icon-lupe
E6.40.040.200.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E6.40.040.200.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E6.40.040.200.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
Energy chain series E6.40
e-prowadnik E6 serii 6.40, sześcioczęściowy, wytrzymały, cichy, niski poziom wibracji, odpowiedni do pomieszczeń czystych
e-prowadnik E6 serii 6.40, sześcioczęściowy, wytrzymały, cichy, niski poziom wibracji, odpowiedni do pomieszczeń czystych
e-prowadnik E6 serii 6.40, sześcioczęściowy, wytrzymały, cichy, niski poziom wibracji, odpowiedni do pomieszczeń czystych
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
40 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
36 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
Możliwość otwarcia wzdłuż wewnętrznego i zewnętrznego promienia
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
40 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
200 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
542,88 PLN
15,08 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : E6.40.040.200.0542,88 PLN
e-prowadnik E6 serii 6.40, sześcioczęściowy, wytrzymały, cichy, niski poziom wibracji, odpowiedni do pomieszczeń czystych