e-tuba serii R18840, całkowicie zamknięta, otwierana z obu stron

Energy tube 18840 series
igus-icon-lupe
18840.07.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
18840.07.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
18840.07.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
18840.07.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 5
Energy tube 18840 series
e-tuba serii R18840, całkowicie zamknięta, otwierana z obu stron
e-tuba serii R18840, całkowicie zamknięta, otwierana z obu stron
e-tuba serii R18840, całkowicie zamknięta, otwierana z obu stron
e-tuba serii R18840, całkowicie zamknięta, otwierana z obu stron
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
56 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
50 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
75 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
150 mm

Article structure & price calculation

Przesunięty posuwinfo
info
Cena całkowita
682,44 PLN
62,04 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : 18840.07.150.0682,44 PLN
e-tuba serii R18840, całkowicie zamknięta, otwierana z obu stron