e-tuba serii R19050, całkowicie zamknięta, otwierana z obu stron

Energy tube R19050
igus-icon-lupe
19050.07.200.0 technical drawing
igus-icon-lupe
19050.07.200.0 technical drawing
igus-icon-lupe
19050.07.200.0 technical drawing
igus-icon-lupe
19050.07.200.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 5
Energy tube R19050
e-tuba serii R19050, całkowicie zamknięta, otwierana z obu stron
e-tuba serii R19050, całkowicie zamknięta, otwierana z obu stron
e-tuba serii R19050, całkowicie zamknięta, otwierana z obu stron
e-tuba serii R19050, całkowicie zamknięta, otwierana z obu stron
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
70 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
62 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
75 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
200 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
751,08 PLN
68,28 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : 19050.07.200.0751,08 PLN
e-tuba serii R19050, całkowicie zamknięta, otwierana z obu stron