e-tuba E2 serii R48, otwierana wzdłuż promienia zewnętrznego

Energy tube series R48
igus-icon-lupe
48.025.060.0 technical drawing
igus-icon-lupe
48.025.060.0 technical drawing
igus-icon-lupe
48.025.060.0 technical drawing
igus-icon-lupe
48.025.060.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 5
Energy tube series R48
e-tuba E2 serii R48, otwierana wzdłuż promienia zewnętrznego
e-tuba E2 serii R48, otwierana wzdłuż promienia zewnętrznego
e-tuba E2 serii R48, otwierana wzdłuż promienia zewnętrznego
e-tuba E2 serii R48, otwierana wzdłuż promienia zewnętrznego
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
25 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
22 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
25 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
60 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
318,24 PLN
9,36 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : 48.025.060.0318,24 PLN
e-tuba E2 serii R48, otwierana wzdłuż promienia zewnętrznego