Prowadnik kablowy serii R09 | zamknięta taśma z zamkiem błyskawicznym, otwierana wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 15 mm

<p>e-tuba serii R09</p>
igus-icon-lupe
R09.10.048.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R09.10.048.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R09.10.048.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
<p>e-tuba serii R09</p>
Prowadnik kablowy serii R09 | zamknięta taśma z zamkiem błyskawicznym, otwierana wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 15 mm
Prowadnik kablowy serii R09 | zamknięta taśma z zamkiem błyskawicznym, otwierana wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 15 mm
Prowadnik kablowy serii R09 | zamknięta taśma z zamkiem błyskawicznym, otwierana wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 15 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
15 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
12.5 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
10 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
48 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
244,50 PLN
4,89 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : R09.10.048.0244,50 PLN
Prowadnik kablowy serii R09 | zamknięta taśma z zamkiem błyskawicznym, otwierana wzdłuż promienia zewnętrznego | wysokość wewnętrzna: 15 mm