Prowadnik kablowy serii R15 | zamknięta taśma z zamkiem błyskawicznym, otwierana wzdłuż zewnętrznego promienia | wysokość wewnętrzna: 17 mm

<p>e-tuba serii R15</p>
igus-icon-lupe
R15.025.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R15.025.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R15.025.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
<p>e-tuba serii R15</p>
Prowadnik kablowy serii R15 | zamknięta taśma z zamkiem błyskawicznym, otwierana wzdłuż zewnętrznego promienia | wysokość wewnętrzna: 17 mm
Prowadnik kablowy serii R15 | zamknięta taśma z zamkiem błyskawicznym, otwierana wzdłuż zewnętrznego promienia | wysokość wewnętrzna: 17 mm
Prowadnik kablowy serii R15 | zamknięta taśma z zamkiem błyskawicznym, otwierana wzdłuż zewnętrznego promienia | wysokość wewnętrzna: 17 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
17 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
15 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
25 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
63 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
279,84 PLN
8,48 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : R15.025.063.0279,84 PLN
Prowadnik kablowy serii R15 | zamknięta taśma z zamkiem błyskawicznym, otwierana wzdłuż zewnętrznego promienia | wysokość wewnętrzna: 17 mm