Prowadnik kablowy serii R17 | zamknięta taśma z zamkiem błyskawicznym, otwierany za pomocą zamka błyskawicznego wzdłuż zewnętrznego promienia | wysokość wewnętrzna: 32 mm

e-tuba serii R17
igus-icon-lupe
R17.015.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R17.015.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R17.015.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
e-tuba serii R17
Prowadnik kablowy serii R17 | zamknięta taśma z zamkiem błyskawicznym, otwierany za pomocą zamka błyskawicznego wzdłuż zewnętrznego promienia | wysokość wewnętrzna: 32 mm
Prowadnik kablowy serii R17 | zamknięta taśma z zamkiem błyskawicznym, otwierany za pomocą zamka błyskawicznego wzdłuż zewnętrznego promienia | wysokość wewnętrzna: 32 mm
Prowadnik kablowy serii R17 | zamknięta taśma z zamkiem błyskawicznym, otwierany za pomocą zamka błyskawicznego wzdłuż zewnętrznego promienia | wysokość wewnętrzna: 32 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
32 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
28 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
15 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
63 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
322,74 PLN
9,78 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : R17.015.063.0322,74 PLN
Prowadnik kablowy serii R17 | zamknięta taśma z zamkiem błyskawicznym, otwierany za pomocą zamka błyskawicznego wzdłuż zewnętrznego promienia | wysokość wewnętrzna: 32 mm