e-prowadnik serii E3.10, trzyczęściowy, cichy, niski poziom wibracji, odpowiedni do pomieszczeń czystych

E3.10 energy chain series
igus-icon-lupe
E3.10.020.015.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E3.10.020.015.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 3
E3.10 energy chain series
E3.10.020.015.0 technical drawing
E3.10.020.015.0 technical drawing
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
10 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
8 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
20 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
15 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
299,40 PLN
4,99 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : E3.10.020.015.0299,40 PLN
e-prowadnik serii E3.10, trzyczęściowy, cichy, niski poziom wibracji, odpowiedni do pomieszczeń czystych