e-prowadnik serii E3.15, trzyczęściowy, cichy, niski poziom wibracji, odpowiedni do pomieszczeń czystych

E3.15 energy chain series
igus-icon-lupe
E3.15.020.032.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E3.15.020.032.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E3.15.020.032.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
E3.15 energy chain series
e-prowadnik serii E3.15, trzyczęściowy, cichy, niski poziom wibracji, odpowiedni do pomieszczeń czystych
e-prowadnik serii E3.15, trzyczęściowy, cichy, niski poziom wibracji, odpowiedni do pomieszczeń czystych
e-prowadnik serii E3.15, trzyczęściowy, cichy, niski poziom wibracji, odpowiedni do pomieszczeń czystych
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
15 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
13 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
20 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
32 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
312,00 PLN
5,20 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : E3.15.020.032.0312,00 PLN
e-prowadnik serii E3.15, trzyczęściowy, cichy, niski poziom wibracji, odpowiedni do pomieszczeń czystych