e-prowadnik serii E3.22, trzyczęściowy, cichy, niski poziom wibracji, odpowiedni do pomieszczeń czystych

E3.22 energy chain series
igus-icon-lupe
E3.22.020.044.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E3.22.020.044.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E3.22.020.044.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
E3.22 energy chain series
e-prowadnik serii E3.22, trzyczęściowy, cichy, niski poziom wibracji, odpowiedni do pomieszczeń czystych
e-prowadnik serii E3.22, trzyczęściowy, cichy, niski poziom wibracji, odpowiedni do pomieszczeń czystych
e-prowadnik serii E3.22, trzyczęściowy, cichy, niski poziom wibracji, odpowiedni do pomieszczeń czystych
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
22 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
20 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
20 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
44 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
318,00 PLN
5,30 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : E3.22.020.044.0318,00 PLN
e-prowadnik serii E3.22, trzyczęściowy, cichy, niski poziom wibracji, odpowiedni do pomieszczeń czystych