Pełna e-ruba E2/000 serii 2480, otwierana wzdłuż promienia wewnętrznego

<p>2480 series</p>
igus-icon-lupe
2480.02.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2480.02.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2480.02.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
<p>2480 series</p>
Pełna e-ruba E2/000 serii 2480, otwierana wzdłuż promienia wewnętrznego
Pełna e-ruba E2/000 serii 2480, otwierana wzdłuż promienia wewnętrznego
Pełna e-ruba E2/000 serii 2480, otwierana wzdłuż promienia wewnętrznego
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
25 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
23 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
25 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
75 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
302,06 PLN
13,73 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : 2480.02.075.0302,06 PLN
Pełna e-ruba E2/000 serii 2480, otwierana wzdłuż promienia wewnętrznego