e-tuba R6 serii 6.40, pokrywę można zdjąć z obu stron, niski poziom hałasu, niski poziom wibracji, odpowiedni do pomieszczeń czystych

Energy tube R6.40
igus-icon-lupe
R6.40.062.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R6.40.062.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R6.40.062.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
Energy tube R6.40
e-tuba R6 serii 6.40, pokrywę można zdjąć z obu stron, niski poziom hałasu, niski poziom wibracji, odpowiedni do pomieszczeń czystych
e-tuba R6 serii 6.40, pokrywę można zdjąć z obu stron, niski poziom hałasu, niski poziom wibracji, odpowiedni do pomieszczeń czystych
e-tuba R6 serii 6.40, pokrywę można zdjąć z obu stron, niski poziom hałasu, niski poziom wibracji, odpowiedni do pomieszczeń czystych
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
40 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
36 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
Możliwość otwarcia wzdłuż wewnętrznego i zewnętrznego promienia
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
62 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
75 mm

Article structure & price calculation

Przesunięty posuwinfo
info
Cena całkowita
717,12 PLN
19,92 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : R6.40.062.075.0717,12 PLN
e-tuba R6 serii 6.40, pokrywę można zdjąć z obu stron, niski poziom hałasu, niski poziom wibracji, odpowiedni do pomieszczeń czystych