Tutaj można skonfigurować indywidualnie swój E-ChainSystem®. Wszystkie wprowadzone wartości i zmiany są przenoszone do listy części znajdującej się na końcu strony.
Seria E4.21 - prowadnik, otwieranie zatrzaskowe wzdłuż obu stron z listwami poprzecznymi na każdym ogniwie
1. Prosty bieg dzięki konstrukcji ogniw wewnętrznych/zewnętrznych
2. Cicha praca dzięki wbudowanym w ograniczniki hamulcom
3. Konstrukcja z uchwytem tylnym zapewnia zwiększoną sztywność i nośność
4. Wytrzymałość na rozciąganie wyższa o 15% (w porównaniu z najlepszymi
dotychczasowymi produktami serii E4), zwiększone długości samonośne dzięki ulepszonemu
systemowi ograniczników pionowych
5. Możliwość zdjęcia listew poprzecznych po obu stronach
6. Bezpieczne dla przewodów szerokie listwy poprzeczne z tworzyw sztucznych
7. Ulepszone powierzchnie ślizgowe - długa żywotność
8. Gładka powierzchnia zewnętrzna, mniejsze przyleganie brudu
9. Wiele opcji podziału wewnętrznego
10. Możliwość odciążenia przewodów poprzez separator odciążający umieszczany w elemencie mocującym
11. Wahliwe elementy mocujące, które można przymocować z dowolnej strony
12. Alternatywnie dostępna wersja z odwróconym promieniem zgięcia
(wersja RBR),
także po obu stronach
Seria E 4.21 dostępna jest także w ramach asortymentu produktów z ochroną przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD) oraz zgodnych z dyrektywą ATEX
Seria E 4.21 z ochroną przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD)
Wewnętrzna szerokość Bi 30 do 120 mm
Promień gięcia R: 38 do 200 mm
Podziałka: 46 mm na ogniwo = 33 ogniw/m
(1007mm)
A=Koniec ruchomy, B=Koniec stały
Skok: 30,5 mm
Liczba ogniw na m: 33 ogniwa
Przesuw: S
Długość prowadnika = S/2 + K