e-prowadnik serii E4.32, poprzeczki na każdym ogniwie, wytrzymała wersja, otwierany z obu stron

<p>E4.32 series<br></p>
igus-icon-lupe
E4.32.05.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.32.05.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.32.05.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.32.05.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 5
<p>E4.32 series<br></p>
e-prowadnik serii E4.32, poprzeczki na każdym ogniwie, wytrzymała wersja, otwierany z obu stron
e-prowadnik serii E4.32, poprzeczki na każdym ogniwie, wytrzymała wersja, otwierany z obu stron
e-prowadnik serii E4.32, poprzeczki na każdym ogniwie, wytrzymała wersja, otwierany z obu stron
e-prowadnik serii E4.32, poprzeczki na każdym ogniwie, wytrzymała wersja, otwierany z obu stron
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
32 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
28 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
Możliwość otwarcia wzdłuż wewnętrznego i zewnętrznego promienia
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
50 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
63 mm

Article structure & price calculation

Przesunięty posuwinfo
info
Cena całkowita
324,72 PLN
18,04 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
24 - 48 godzin - Magazyn Polska

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : E4.32.05.063.0324,72 PLN
e-prowadnik serii E4.32, poprzeczki na każdym ogniwie, wytrzymała wersja, otwierany z obu stron