e-prowadnik serii E4.42, poprzeczki na każdym ogniwie, wytrzymała wersja, otwierany z obu stron

<p>E4.42 series</p>
igus-icon-lupe
E4.42.05.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.42.05.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.42.05.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.42.05.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 5
<p>E4.42 series</p>
e-prowadnik serii E4.42, poprzeczki na każdym ogniwie, wytrzymała wersja, otwierany z obu stron
e-prowadnik serii E4.42, poprzeczki na każdym ogniwie, wytrzymała wersja, otwierany z obu stron
e-prowadnik serii E4.42, poprzeczki na każdym ogniwie, wytrzymała wersja, otwierany z obu stron
e-prowadnik serii E4.42, poprzeczki na każdym ogniwie, wytrzymała wersja, otwierany z obu stron
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
42 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
38 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
Możliwość otwarcia wzdłuż wewnętrznego i zewnętrznego promienia
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
50 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
75 mm

Article structure & price calculation

Przesunięty posuwinfo
info
Cena całkowita
486,00 PLN
32,40 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : E4.42.05.075.0486,00 PLN
e-prowadnik serii E4.42, poprzeczki na każdym ogniwie, wytrzymała wersja, otwierany z obu stron