igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
56 mm
Maks. średnica przewodu
50 mm

Zasada otwarcia
Możliwość otwarcia wzdłuż wewnętrznego i zewnętrznego promienia
Szerokość wewnętrzna [Bi]
212 mm
Promień gięcia [R]
100 mm
Article structure & price calculation
Przesunięty posuwinfo
info
Cena całkowita
plus VAT i koszty wysyłkiCena na życzenie
Czas dostawy na zapytanie
Lista części
(1)e-prowadnik
Nr art. : E4.56.21.100.0Zapytaj o cenę
e-prowadnik serii E4.56, poprzeczki na każdym ogniwie, wytrzymała wersja, otwierany z obu stronAplikacja
igus-icon-checkSamonośne
Ślizgowa
Wiszące
Prowadnik kablowy
igus-icon-lieferzeitE4.56.21.100.0212100
