e-prowadnik serii E4.80, poprzeczki na każdym ogniwie, wytrzymała wersja, otwierany z obu stron

E4.1 system, E4.80 series
igus-icon-lupe
E4.80.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.80.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.80.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.80.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconE4.80.05.150.0 video
igus-icon-lupe
1 od 6
E4.1 system, E4.80 series
e-prowadnik serii E4.80, poprzeczki na każdym ogniwie, wytrzymała wersja, otwierany z obu stron
e-prowadnik serii E4.80, poprzeczki na każdym ogniwie, wytrzymała wersja, otwierany z obu stron
e-prowadnik serii E4.80, poprzeczki na każdym ogniwie, wytrzymała wersja, otwierany z obu stron
e-prowadnik serii E4.80, poprzeczki na każdym ogniwie, wytrzymała wersja, otwierany z obu stron
e-prowadnik serii E4.80, poprzeczki na każdym ogniwie, wytrzymała wersja, otwierany z obu stron
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
80 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
72 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
Możliwość otwarcia wzdłuż wewnętrznego i zewnętrznego promienia
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
50 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
150 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuwinfo
info
Cena całkowita
953,70 PLN
95,37 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : E4.80.05.150.0953,70 PLN
e-prowadnik serii E4.80, poprzeczki na każdym ogniwie, wytrzymała wersja, otwierany z obu stron