igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
350 mm
Maks. średnica przewodu
315 mm

Zasada otwarcia
Możliwość otwarcia wzdłuż wewnętrznego i zewnętrznego promienia
Szerokość wewnętrzna [Bi]
400 mm
Promień gięcia [R]
500 mm
Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny
Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
plus VAT i koszty wysyłkiCena na życzenie
Czas dostawy na zapytanie
Lista części
(1)e-prowadnik
Nr art. : E4.350.400.500.0Cena na życzenie
e-prowadnik serii E4.350, poprzeczki na każdym ogniwie, wytrzymała wersja, otwierany z obu stronAplikacja
igus-icon-checkSamonośne
Ślizgowa
Pionowo wiszące
Prowadnik kablowy
igus-icon-lieferzeitE4.350.400.500.0400500
