e-tuba R4 serii 28, pokrywa może być obracana, otwierana z obu stron

<p>R4.28 series<br></p>
igus-icon-lupe
R4.28.050.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R4.28.050.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R4.28.050.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R4.28.050.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 5
<p>R4.28 series<br></p>
e-tuba R4 serii 28, pokrywa może być obracana, otwierana z obu stron
e-tuba R4 serii 28, pokrywa może być obracana, otwierana z obu stron
e-tuba R4 serii 28, pokrywa może być obracana, otwierana z obu stron
e-tuba R4 serii 28, pokrywa może być obracana, otwierana z obu stron
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
28 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
25 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
50 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
75 mm

Article structure & price calculation

Przesunięty posuwinfo
info
Cena całkowita
399,30 PLN
18,15 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : R4.28.050.075.0399,30 PLN
e-tuba R4 serii 28, pokrywa może być obracana, otwierana z obu stron