e-tuba R4 serii 42, pokrywa może być obracana, otwierana z obu stron

<p>R4.42 series<br></p>
igus-icon-lupe
R4.42.05.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R4.42.05.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R4.42.05.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R4.42.05.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 5
<p>R4.42 series<br></p>
e-tuba R4 serii 42, pokrywa może być obracana, otwierana z obu stron
e-tuba R4 serii 42, pokrywa może być obracana, otwierana z obu stron
e-tuba R4 serii 42, pokrywa może być obracana, otwierana z obu stron
e-tuba R4 serii 42, pokrywa może być obracana, otwierana z obu stron
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
42 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
38 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
Możliwość otwarcia wzdłuż wewnętrznego i zewnętrznego promienia
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
50 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
125 mm

Article structure & price calculation

Przesunięty posuwinfo
info
Cena całkowita
603,00 PLN
40,20 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : R4.42.05.125.0603,00 PLN
e-tuba R4 serii 42, pokrywa może być obracana, otwierana z obu stron