e-tuba R4.80, pokrywa może być obracana, otwierana z obu stron

Energy tube R4.80
igus-icon-lupe
R4.80.10.200.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R4.80.10.200.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R4.80.10.200.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R4.80.10.200.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 5
Energy tube R4.80
e-tuba R4.80, pokrywa może być obracana, otwierana z obu stron
e-tuba R4.80, pokrywa może być obracana, otwierana z obu stron
e-tuba R4.80, pokrywa może być obracana, otwierana z obu stron
e-tuba R4.80, pokrywa może być obracana, otwierana z obu stron
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
80 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
72 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
Możliwość otwarcia wzdłuż wewnętrznego i zewnętrznego promienia
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
100 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
200 mm

Article structure & price calculation

Przesunięty posuwinfo
info
Cena całkowita
1210,00 PLN
121,00 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : R4.80.10.200.01210,00 PLN
e-tuba R4.80, pokrywa może być obracana, otwierana z obu stron