e-tuba R4 serii 1608, pokrywa może być obracana, otwierana z obu stron

Energy tube R1608
igus-icon-lupe
1608.20.250.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1608.20.250.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1608.20.250.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1608.20.250.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 5
Energy tube R1608
e-tuba R4 serii 1608, pokrywa może być obracana, otwierana z obu stron
e-tuba R4 serii 1608, pokrywa może być obracana, otwierana z obu stron
e-tuba R4 serii 1608, pokrywa może być obracana, otwierana z obu stron
e-tuba R4 serii 1608, pokrywa może być obracana, otwierana z obu stron
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
108 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
100 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
200 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
250 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
1377,74 PLN
196,82 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : 1608.20.250.01377,74 PLN
e-tuba R4 serii 1608, pokrywa może być obracana, otwierana z obu stron