e-tuba R4.112, pokrywa może być obracana, otwierana z obu stron

R4.1 system, R4.112 series
igus-icon-lupe
R4.112.20.350.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R4.112.20.350.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R4.112.20.350.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
R4.1 system, R4.112 series
e-tuba R4.112, pokrywa może być obracana, otwierana z obu stron
e-tuba R4.112, pokrywa może być obracana, otwierana z obu stron
e-tuba R4.112, pokrywa może być obracana, otwierana z obu stron
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
108 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
100 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
200 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
350 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
1766,10 PLN
252,30 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : R4.112.20.350.01766,10 PLN
e-tuba R4.112, pokrywa może być obracana, otwierana z obu stron