e-tuba serii RX.40, otwierana wzdłuż promienia zewnętrznego

Energy tube series RX32
igus-icon-lupe
RX40.100.100.0 technical drawing
igus-icon-lupe
RX40.100.100.0 technical drawing
igus-icon-lupe
RX40.100.100.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
Energy tube series RX32
e-tuba serii RX.40, otwierana wzdłuż promienia zewnętrznego
e-tuba serii RX.40, otwierana wzdłuż promienia zewnętrznego
e-tuba serii RX.40, otwierana wzdłuż promienia zewnętrznego
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
52 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
48 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
100 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
100 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
650,00 PLN
26,00 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : RX40.100.100.0650,00 PLN
e-tuba serii RX.40, otwierana wzdłuż promienia zewnętrznego