e-tuba serii RX.48, otwierana wzdłuż promienia zewnętrznego

Energy tube RX48 series
igus-icon-lupe
RX48.120.120.0 technical drawing
igus-icon-lupe
RX48.120.120.0 technical drawing
igus-icon-lupe
RX48.120.120.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
Energy tube RX48 series
e-tuba serii RX.48, otwierana wzdłuż promienia zewnętrznego
e-tuba serii RX.48, otwierana wzdłuż promienia zewnętrznego
e-tuba serii RX.48, otwierana wzdłuż promienia zewnętrznego
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
62 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
48 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
120 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
120 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
793,80 PLN
37,80 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : RX48.120.120.0793,80 PLN
e-tuba serii RX.48, otwierana wzdłuż promienia zewnętrznego