e-tuba serii RX.56, otwierana wzdłuż promienia zewnętrznego

Energy tube RX56 series
igus-icon-lupe
RX56.140.140.0 technical drawing
igus-icon-lupe
RX56.140.140.0 technical drawing
igus-icon-lupe
RX56.140.140.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
Energy tube RX56 series
e-tuba serii RX.56, otwierana wzdłuż promienia zewnętrznego
e-tuba serii RX.56, otwierana wzdłuż promienia zewnętrznego
e-tuba serii RX.56, otwierana wzdłuż promienia zewnętrznego
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
73 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
48 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
140 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
140 mm

Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny

Przesunięty posuw
mm
Cena całkowita
906,12 PLN
50,34 PLN / Ogniwo prowadnikaplus VAT i koszty wysyłki
Dostawa 3-5 dni roboczych

Lista części

(1)
e-prowadnik
Nr art. : RX56.140.140.0906,12 PLN
e-tuba serii RX.56, otwierana wzdłuż promienia zewnętrznego