ESD energy chain E4.32 series | Openable along the inner and outer radius | Inner height: 32mm

E4.32.05.063.0.ESD product image
igus-icon-lupe
E4.32.05.063.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E4.32.05.063.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E4.32.05.063.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
ESD energy chain E4.32 series | Openable along the inner and outer radius | Inner height: 32mm
ESD energy chain E4.32 series | Openable along the inner and outer radius | Inner height: 32mm
ESD energy chain E4.32 series | Openable along the inner and outer radius | Inner height: 32mm
ESD energy chain E4.32 series | Openable along the inner and outer radius | Inner height: 32mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
Wysokość wewnętrzna [Hi]
32 mm
Maks. średnica przewodu
Maks. średnica przewodu
28 mm
Zasada otwarcia
Zasada otwarcia
Możliwość otwarcia wzdłuż wewnętrznego i zewnętrznego promienia
Szerokość wewnętrzna [Bi]
Szerokość wewnętrzna [Bi]
50 mm
Promień gięcia [R]
Promień gięcia [R]
63 mm